3端子フィルタ

MEA1608LC150T001

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Signal信号ライン用
4-Array4素子アレイ
シリーズ
MEA
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • EMC,3端子フィルタ:MEA1608LC
  • EMC,3端子フィルタ:MEA1608LC
  • EMC,3端子フィルタ:MEA1608LC
  • EMC,3端子フィルタ:MEA1608LC

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.10mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.60mm ±0.10mm

電気的特性

挿入損失 [Typ.]
20dB (800MHz~2GHz)
カットオフ周波数 [Typ.]
240MHz
定格電圧 [Max.]
6.3V
定格電流 [Max.]
100mA
直流抵抗 (Max.)
定格静電容量 [Typ.]
15pF

その他

回路型
L型
伝送ライン
シングルエンド
使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
重量
0.0035g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...