3端子フィルタ

MEA2010LD120T002

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Signal信号ライン用
4-Array4素子アレイ
シリーズ
MEA
ステータス
生産中止生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2019年8月5日
最終受注日 : 2021年3月31日
最終出荷日 : 2021年9月30日
ブランド
TDK
  • EMC,3端子フィルタ:MEA2010LC
  • EMC,3端子フィルタ:MEA2010LC
  • EMC,3端子フィルタ:MEA2010L
  • EMC,3端子フィルタ:MEA1608LD

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.15mm
幅(W)
1.00mm ±0.15mm
厚み(T)
0.50mm ±0.10mm

電気的特性

挿入損失 [Typ.]
25dB (1GHz~1.8GHz)
カットオフ周波数 [Typ.]
430MHz
定格電圧 [Max.]
6.3V
定格電流 [Max.]
100mA
直流抵抗 (Max.)
定格静電容量 [Typ.]
12pF

その他

回路型
L型
伝送ライン
差動
使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
重量
0.005g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...