3端子フィルタ

MEA2010PE400T001

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Signal信号ライン用
4-Array4素子アレイ
シリーズ
MEA
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.15mm
幅(W)
1.00mm ±0.15mm
厚み(T)
0.70mm ±0.10mm

電気的特性

挿入損失 [Typ.]
15dB (470MHz~2GHz)
カットオフ周波数 [Typ.]
210MHz
定格電圧 [Max.]
6.3V
定格電流 [Max.]
100mA
直流抵抗 (Max.)
定格静電容量 [Typ.]
40pF

その他

回路型
π型
伝送ライン
シングルエンド
使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
重量
0.007g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...