3端子フィルタ

MEM1608P35R0T001

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Signal信号ライン用
シリーズ
MEM
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.10mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.60mm ±0.10mm

電気的特性

挿入損失 [Typ.]
20dB (90MHz~2GHz)
カットオフ周波数 [Typ.]
35MHz
定格電圧 [Max.]
10V
定格電流 [Max.]
100mA
直流抵抗 (Max.)
定格静電容量 [Typ.]
140pF

その他

回路型
π型
伝送ライン
シングルエンド
使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
重量
0.0035g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...