3端子フィルタ

MEM2012S35R0T001

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Signal信号ライン用
シリーズ
MEM
ステータス
量産体制量産体制
  • EMC,3端子フィルタ:MEM2012S
  • EMC,3端子フィルタ:MEM2012S
  • EMC,3端子フィルタ:MEM2012S
  • EMC,3端子フィルタ:MEM2012S

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.25mm ±0.20mm
厚み(T)
0.85mm ±0.15mm

電気的特性

挿入損失 [Typ.]
30dB (90MHz~2GHz)
カットオフ周波数 [Typ.]
35MHz
定格電圧 [Max.]
10V
定格電流 [Max.]
100mA
直流抵抗 (Max.)
定格静電容量 [Typ.]
125pF

その他

回路型
T型
伝送ライン
シングルエンド
使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
重量
0.008g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...