3端子フィルタ

YFF15PC0J474MT009N

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Power電源ライン用
シリーズ
YFF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.55mm ±0.05mm
厚み(T)
0.30mm ±0.05mm

電気的特性

挿入損失 [Typ.]
40dB (2MHz~1GHz)
カットオフ周波数 [Typ.]
定格電圧 [Max.]
6.3V
定格電流 [Max.]
3A
定格電流ディレーティング
DC3A/85℃, DC2A/105℃
直流抵抗 (Max.)
30mΩ
定格静電容量 [Typ.]
470nF

その他

回路型
貫通型
伝送ライン
シングルエンド
使用温度範囲
-55~105°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(330mm リール)
梱包数
50000pcs
重量
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...