3端子フィルタ

YFF15SC1H220MT000N

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Signal信号ライン用
シリーズ
YFF
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • EMC,3端子フィルタ:YFF15PC
  • EMC,3端子フィルタ:YFF15PC
  • EMC,3端子フィルタ:YFF15PC
  • EMC,3端子フィルタ:YFF

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.55mm ±0.05mm
厚み(T)
0.30mm ±0.05mm

電気的特性

挿入損失 [Typ.]
30dB (4GHz~6GHz)
カットオフ周波数 [Typ.]
300MHz
定格電圧 [Max.]
50V
定格電流 [Max.]
1A
定格電流ディレーティング
直流抵抗 (Max.)
300mΩ
定格静電容量 [Typ.]
22pF

その他

回路型
貫通型
伝送ライン
シングルエンド
使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
10000pcs
重量

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...