3端子フィルタ

YFF18AC1H471MT0Y0N

用途
車載グレード車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Power電源ライン用
シリーズ
YFF
ステータス
量産体制量産体制
  • EMC,3端子フィルタ:YFF18SC
  • EMC,3端子フィルタ:YFF18AC
  • EMC,3端子フィルタ:YFF18PC
  • EMC,3端子フィルタ:YFF

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.20mm
幅(W)
0.80mm ±0.15mm
厚み(T)
0.60mm ±0.10mm

電気的特性

挿入損失 [Typ.]
30dB (400MHz~6GHz)
カットオフ周波数 [Typ.]
10MHz
定格電圧 [Max.]
50V
定格電流 [Max.]
1A
定格電流ディレーティング
直流抵抗 (Max.)
300mΩ
定格静電容量 [Typ.]
470pF

その他

回路型
貫通型
伝送ライン
シングルエンド
使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
重量

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...