3端子フィルタ

YFF18PH0J106MT00HE 新製品

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Power電源ライン用
シリーズ
YFF
ステータス
量産体制量産体制
  • EMC,3端子フィルタ:YFF18PC
  • EMC,3端子フィルタ:YFF18PC
  • EMC,3端子フィルタ:YFF

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm +0.30,-0.10mm
幅(W)
0.80mm +0.30,-0.10mm
厚み(T)
0.80mm +0.30,-0.10mm

電気的特性

挿入損失 [Typ.]
40dB (0.09MHz~1.8GHz)
カットオフ周波数 [Typ.]
定格電圧 [Max.]
6.3V
定格電流 [Max.]
4A
定格電流ディレーティング
直流抵抗 (Max.)
10mΩ
定格静電容量 [Typ.]
10μF

その他

回路型
貫通型
伝送ライン
シングルエンド
使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
3000pcs
重量

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...