3端子フィルタ

YFF21AC1C474MT0Y9N

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Power電源ライン用
シリーズ
YFF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.25mm ±0.20mm
厚み(T)
0.85mm ±0.15mm

電気的特性

挿入損失 [Typ.]
30dB (0.4MHz~3GHz)
カットオフ周波数 [Typ.]
定格電圧 [Max.]
16V
定格電流 [Max.]
1A
定格電流ディレーティング
直流抵抗 (Max.)
30mΩ
定格静電容量 [Typ.]
470nF

その他

回路型
貫通型
伝送ライン
シングルエンド
使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(330mm リール)
梱包数
10000pcs
重量
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...