3端子フィルタ

YFF21AC1H222MT0Y0N

用途
車載グレード車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Power電源ライン用
シリーズ
YFF
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • EMC,3端子フィルタ:YFF21PC
  • EMC,3端子フィルタ:YFF21AC
  • EMC,3端子フィルタ:YFF21PC
  • EMC,3端子フィルタ:YFF

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.25mm ±0.20mm
厚み(T)
0.85mm ±0.15mm

電気的特性

挿入損失 [Typ.]
30dB (70MHz~2GHz)
カットオフ周波数 [Typ.]
2MHz
定格電圧 [Max.]
50V
定格電流 [Max.]
400mA
定格電流ディレーティング
直流抵抗 (Max.)
300mΩ
定格静電容量 [Typ.]
2.2nF

その他

回路型
貫通型
伝送ライン
シングルエンド
使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
重量

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...