オーディオライン用ノイズサプレッションフィルタ

用途
一般グレード
特徴
Cellularセルラーバンド用
Low RDC低直流抵抗
シリーズ
MAF
ステータス
量産体制

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法
長さ(L)
1.60mm ±0.15mm
幅(W)
0.80mm ±0.15mm
厚み(T)
0.80mm ±0.15mm
推奨ランドパターン(A)
0.60mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.80mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.80mm Nom.
電気的特性
インピーダンス (Typ.) at 100MHz
60Ω
インピーダンス (Typ.) at 900MHz
470Ω
インピーダンス (Typ.) at 1.7GHz
270Ω
定格電流
1.6A
直流抵抗 (Typ.)
60mΩ
直流抵抗 (Max.)
75mΩ
その他
使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.004g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)