チップビーズ

HF70ACB321611-TD25

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : MMZ1608R300ATD25 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2021年12月2日
最終受注日 : 2023年3月31日
最終出荷日 : 2023年10月31日
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Signal一般信号用
シリーズ
HFxxACB
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.20mm
幅(W)
1.60mm ±0.20mm
厚み(T)
1.10mm ±0.20mm
推奨ランドパターン(A)
1.10mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
2.20mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.40mm Nom.

電気的特性

インピーダンス at 100MHz
26Ω ±25%
定格電流
500mA
直流抵抗 (Max.)
200mΩ

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.022g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...