チップビーズ

MMZ0603S102HT000

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Signal一般信号用
Low Rdc低直流抵抗
シリーズ
MMZ
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
0.60mm ±0.03mm
幅(W)
0.30mm ±0.03mm
厚み(T)
0.30mm ±0.03mm
推奨ランドパターン(A)
0.25mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.30mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.30mm Nom.

電気的特性

インピーダンス at 100MHz
1kΩ ±25%
定格電流
200mA
直流抵抗 (Max.)
1.25Ω

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
15000pcs
重量
0.0003g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...