チップビーズ

MMZ1005F330CT000

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
High Speed高速信号用
シリーズ
MMZ
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み(T)
0.50mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(A)
0.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.40mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.50mm Nom.

電気的特性

インピーダンス at 100MHz
33Ω ±25%
定格電流
200mA
直流抵抗 (Max.)
500mΩ

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.001g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...