チップビーズ

MMZ1608R102ATA00

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Signal一般信号用
シリーズ
MMZ
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.15mm
幅(W)
0.80mm ±0.15mm
厚み(T)
0.80mm ±0.15mm
推奨ランドパターン(A)
0.60mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.80mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.80mm Nom.

電気的特性

インピーダンス at 100MHz
1kΩ ±25%
定格電流
400mA
直流抵抗 (Max.)
500mΩ

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.004g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...