チップビーズ

MMZ2012R601AT000

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Signal一般信号用
シリーズ
MMZ
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • EMC,チップビーズ:MXZ

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.25mm ±0.20mm
厚み(T)
0.85mm ±0.20mm
推奨ランドパターン(A)
0.80mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.20mm Nom.

電気的特性

インピーダンス at 100MHz
600Ω ±25%
定格電流
500mA
直流抵抗 (Max.)
200mΩ

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.008g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...