チップビーズ
MMZ2012Y102BTD25
|
|
寸法
長さ(L) |
|
幅(W) |
|
厚み(T) |
|
推奨ランドパターン(A) |
|
推奨ランドパターン(B) |
|
推奨ランドパターン(C) |
|
電気的特性
インピーダンス at 100MHz |
|
定格電流 |
|
直流抵抗 (Max.) |
|
その他
使用温度範囲(自己温度上昇含む) |
|
はんだ付け方法 |
|
AEC-Q200 |
|
包装形態 |
|
梱包数 |
|
重量 |
|
FIT (Failure In Time) |
|
製品情報
ドキュメント
特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)
読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ
CGJ4J3X7R1H474K125AB
Capacitance=0.47μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
High Reliability grade

積層セラミックチップコンデンサ
CKG32KX7S2A475K335AJ
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ
CKG45NX7R1C226M500JJ
Capacitance=22μF
Edc=16V
T.C.=X7R
LxWxT:5x3.5x5mm
MEGACAP type
AEC-Q200

積層型リード付きコンデンサ
FA18NP02A150JNU00
Capacitance=15pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

積層型リード付きコンデンサ
FA24X8R1H224KRU00
Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

積層型リード付きコンデンサ
FA26NP02W103JNU06
Capacitance=10nF
Edc=450V
T.C.=NP0
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

インダクタ(コイル)
MHQ1005P33NGTD25
L=33nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm

インダクタ(コイル)
MLG0603P4N1CT000
L=4.1nH
Q=14
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm

インダクタ(コイル)
NLC453232T-1R2K-PF
L=1.2μH
DC Resistance=0.12Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm

チップビーズ
MMZ2012D121BT000
|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=500mA
L x W x T :
2mm x 1.25mm x 0.85mm