チップビーズ

MMZ2012Y600BT000

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : MMZ1608Y600BTA00 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2022年11月22日
最終受注日 : 2024年6月30日
最終出荷日 : 2024年12月30日
用途
一般グレード
特徴
High Speed高速信号用
シリーズ
MMZ
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.25mm ±0.20mm
厚み(T)
0.85mm ±0.20mm
推奨ランドパターン(A)
0.80mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.20mm Nom.

電気的特性

インピーダンス at 100MHz
60Ω ±25%
定格電流
1A
直流抵抗 (Max.)
100mΩ

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.008g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...