信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

ACM2012-121-2P-T002

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : MCZ1210AH900L2TA0G (互換性を保証するものではありません。)
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
High-speed高速信号ライン
シリーズ
ACM
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.20mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.20mm ±0.10mm

電気的特性

コモンモードインピーダンス [Typ.]
120Ω at 100MHz
コモンモードインピーダンス [Min.]
90Ω at 100MHz
コモンモードインダクタンス
定格電流
370mA
定格電圧
50VDC
絶縁抵抗 [Min.]
10MΩ
直流抵抗
220mΩ Max.

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.01g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...