信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

ACM2012-222-2P-T001

用途
車載グレード車載グレード
特徴
Wire Wound巻線
AEC-Q200AEC-Q200
シリーズ
ACM
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  •  コモンモードフィルタ,チョーク:ACM2012
  •  コモンモードフィルタ,チョーク:ACM2012
  •  コモンモードフィルタ,チョーク:ACM2012

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.20mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.20mm ±0.10mm

電気的特性

コモンモードインピーダンス [Typ.]
2.2kΩ at 100MHz
コモンモードインピーダンス [Min.]
1.5kΩ at 100MHz
コモンモードインダクタンス
定格電流
150mA
定格電圧
50VDC
絶縁抵抗 [Min.]
10MΩ
直流抵抗
2.5Ω Max.

その他

使用温度範囲
-40~105°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.01g
すべて閉じる すべて開く

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...