信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

ACM2012H-381-2P-T05

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2024年11月19日
最終受注日 : 2025年12月31日
最終出荷日 : 2026年6月30日
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Ultra超高速信号ライン
シリーズ
ACM
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.20mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.20mm ±0.10mm

電気的特性

コモンモードインピーダンス [Typ.]
380Ω at 100MHz
コモンモードインピーダンス [Min.]
280Ω at 100MHz
コモンモードインダクタンス
定格電流
300mA
定格電圧
20VDC
絶縁抵抗 [Min.]
10MΩ
直流抵抗
500mΩ Max.

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.01g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...