信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

MCZ2010DH900L4T000

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : MCZ1210DH900L2TA0G (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2018年12月6日
最終受注日 : 2020年6月30日
最終出荷日 : 2020年12月31日
用途
一般グレード
特徴
Multilayer積層
Ultra超高速信号ライン
シリーズ
MCZ
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.15mm
幅(W)
1.00mm ±0.15mm
厚み | 高さ
0.50mm ±0.10mm

電気的特性

コモンモードインピーダンス [Typ.]
90Ω at 100MHz
コモンモードインピーダンス [Min.]
コモンモードインダクタンス
156nH at 1MHz (参考)
定格電流
100mA
定格電圧
5VDC
絶縁抵抗 [Min.]
10MΩ
直流抵抗
3Ω Max.

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
5000pcs
重量
0.005g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...