信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

TCM0403M-350-2P-T210

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Thin-film薄膜
High-speed高速信号ライン
シリーズ
TCM-M
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
0.45mm ±0.02mm
幅(W)
0.30mm ±0.02mm
厚み | 高さ
0.23mm ±0.02mm

電気的特性

コモンモードインピーダンス [Typ.]
コモンモードインピーダンス [Min.]
コモンモードインダクタンス
40nH at 100MHz (参考)
定格電流
50mA
定格電圧
5VDC
絶縁抵抗 [Min.]
10MΩ
直流抵抗
2Ω Typ.
2.6Ω Max.
カットオフ周波数
13GHz

その他

使用温度範囲
-25~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.0002g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

ACT1210L-201-2P-TL00

L=200μH
Rated current=70mA

L x W x T :
3.2mm x 2.5mm x 2.5mm

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

KCZ1210DH500HRTD25

|Z|=45Ω at 100MHz
Rated current=0.1A

L x W x T :
1.25mm x 1mm x 0.5mm

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

MCZ1210DH500CPTA0G

|Z|=45Ω at 100MHz
Rated current=0.1A

L x W x T :
1.25mm x 1mm x 0.5mm

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

MCZ1210DH500CPTD25

|Z|=45Ω at 100MHz
Rated current=0.1A

L x W x T :
1.25mm x 1mm x 0.5mm

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

TCM0403M-120-2P-T210

|Z|=12Ω at 100MHz
Rated current=0.05A

L x W x T :
0.45mm x 0.3mm x 0.23mm

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

TCM0403M-900-2P-T210

|Z|=90Ω at 100MHz
Rated current=0.035A

L x W x T :
0.45mm x 0.3mm x 0.23mm

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

TCM0403T-080-2P-T210

Cutoff Frequency=15.0GHz
Rated current=0.05A

L x W x T :
0.45mm x 0.3mm x 0.23mm

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

TCM0403T-200-2P-T210

Cutoff Frequency=8.0GHz
Rated current=0.05A

L x W x T :
0.45mm x 0.3mm x 0.23mm

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

TCM0605M-650-2P-T201

|Z|=80Ω at 100MHz
Rated current=0.1A

L x W x T :
0.65mm x 0.5mm x 0.3mm

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

TCM0605M-900-2P-T201

|Z|=105Ω at 100MHz
Rated current=0.1A

L x W x T :
0.65mm x 0.5mm x 0.3mm