信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

TCM0403T-200-2P-T210

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Thin-film薄膜
High-speed高速信号ライン
シリーズ
TCM-T
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
0.45mm ±0.02mm
幅(W)
0.30mm ±0.02mm
厚み | 高さ
0.23mm ±0.02mm

電気的特性

コモンモードインピーダンス [Typ.]
コモンモードインピーダンス [Min.]
コモンモードインダクタンス
定格電流
35mA
定格電圧
5VDC
絶縁抵抗 [Min.]
10MΩ
直流抵抗
3Ω Typ.
カットオフ周波数
8GHz

その他

使用温度範囲
-25~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.0002g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...