信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

TCM06U5-050-2P-T201

新製品
製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Thin-film薄膜
Ultra超高速信号ライン
シリーズ
TCM
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
0.65mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み | 高さ
0.30mm ±0.05mm

電気的特性

コモンモードインピーダンス [Typ.]
5Ω at 100MHz (参考)
コモンモードインピーダンス [Min.]
コモンモードインダクタンス
7nH at 100MHz (参考)
定格電流
100mA
定格電圧
10VDC
絶縁抵抗 [Min.]
10MΩ
直流抵抗
900mΩ Typ.
1.17Ω Max.
カットオフ周波数
20GHz

その他

使用温度範囲
-25~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.0005g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...