信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
TCM1608G-201-4P-T200
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み | 高さ |
|
電気的特性
| コモンモードインピーダンス [Typ.] |
|
| コモンモードインピーダンス [Min.] |
|
| コモンモードインダクタンス |
|
| 定格電流 |
|
| 定格電圧 |
|
| 絶縁抵抗 [Min.] |
|
| 直流抵抗 |
|
| カットオフ周波数 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| はんだ付け方法 |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1608X7R1H104M080AE
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
積層セラミックチップコンデンサ
CKG32KX7R1E475K335AH
Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
積層型リード付きコンデンサ
FA28C0G1H152JNU06
Capacitance=1.5nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
CeraLinkコンデンサ
B58033I7106M001
10 μF, 700 V
LxWxT=33x22x11.5 mm
インダクタ(コイル)
VLF12060T-680M2R3
L=68μH
Rated current=2.5A
L x W x T :
12 x 11.7 x 6mm
電源ライン用EMCフィルタ
B84112B0000A020
1-phase(250V), Rated Current:2A
Small case type