ESD保護機能付きノッチフィルタ

AVRF060W650MT102

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Cellularセルラーバンド対策
シリーズ
AVR
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
0.60mm ±0.03mm
幅(W)
0.30mm ±0.03mm
厚み | 高さ
0.30mm ±0.03mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.30mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(PB)
0.25mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(PC)
0.30mm ±0.05mm

電気的特性

挿入損失 (Min.)
20dB at 1GHz
定格電圧 [DC](Max.)
5.5V
ブレークダウン電圧(Nom.)@1mA
8V
静電容量 (Nom.)@1MHz,1Vrms
65pF
ESDテスト合格電圧
8kV

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200 (Environment)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse1)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2a)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2b)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3a)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3b)
AEC-Q200 ESD
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
15000pcs
重量
0.0002g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...