ESD保護機能付きノッチフィルタ

AVRF061P160MT212

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Cellularセルラーバンド対策
BluetoothBluetoothバンド対策
WiFiWiFiバンド対策
シリーズ
AVR
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ:0.6x0.6x0.3mm B0.15mm
  • ESD/サージ保護デバイス,チップバリスタ,セラミック過渡電圧サプレッサ:2Term

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
0.60mm ±0.03mm
幅(W)
0.30mm ±0.03mm
厚み | 高さ
0.30mm ±0.03mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.30mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(PB)
0.25mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(PC)
0.30mm ±0.05mm

電気的特性

挿入損失 (Min.)
20dB at 2.1GHz
定格電圧 [DC](Max.)
12V
ブレークダウン電圧(Nom.)@1mA
20V
静電容量 (Nom.)@1MHz,1Vrms
16pF
ESDテスト合格電圧  ?
8kV

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200 (Environment)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse1)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2a)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse2b)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3a)
AEC-Q200 Electrical Transient Conduction (Pulse3b)
AEC-Q200 ESD
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
15000pcs
重量
0.0002g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...