電源ライン用EMCフィルタ
B84111F0000B110
|
|
寸法
| 形状 / 取付 |
|
| 詳細情報 |
電気的特性
| 定格電流 |
|
| 定格電圧 [AC] |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| 耐電圧1 |
|
| 耐電圧2 |
|
| 漏洩電流 (Max.) |
|
| 直流抵抗 (Typ.) |
|
その他
| 端子 |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 質量 |
|
| 性能 |
|
| 付加機能 |
|
| 安全規格 |
|
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1608X7R1H104M080AE
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
EMI抑制コンデンサ
B32912B3224M000
0.22uF, 330Vrms AC
8.5m(W) x 14.5m(H) x 18m(L)
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
TCM1608G-201-4P-T200
|Z|=200Ω at 100MHz
Rated current=0.05A
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.4mm
電源ライン用EMCフィルタ
B84111F0000B116
1-phase(250V), Rated Current:16A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84112B0000A020
1-phase(250V), Rated Current:2A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84112G0000B060
1-phase(250V), Rated Current:6A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84142A0016A166
1-phase(250V), Rated Current:16A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143A0020R107
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:20A
Book type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143B0320S024
3-phase/3-Lines(690V), Rated Current:320A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84144A0016R140
3-phase/4-Lines(520V), Rated Current:16A
Low profile type