電源ライン用EMCフィルタ
B84111F0000B120
|
|
寸法
| 形状 / 取付 |
|
| 詳細情報 |
電気的特性
| 定格電流 |
|
| 定格電圧 [AC] |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| 耐電圧1 |
|
| 耐電圧2 |
|
| 漏洩電流 (Max.) |
|
| 直流抵抗 (Typ.) |
|
その他
| 端子 |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 質量 |
|
| 性能 |
|
| 付加機能 |
|
| 安全規格 |
|
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA2B2NP01H102J050BA
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
DCリンク用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)
B25680B2856K801
1x85uF, 2800V DC
85mm(D) x 229mm(H)
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
TCM0403S-350-2P-T210
|Z|=35Ω at 100MHz
Rated current=0.05A
L x W x T :
0.45mm x 0.3mm x 0.23mm
電源ライン用EMCフィルタ
B84111F0000B110
1-phase(250V), Rated Current:10A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84111F0000M110
1-phase(250V), Rated Current:10A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84112G0000M120
1-phase(250V), Rated Current:20A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84113H0000G120
1-phase(250V), Rated Current:20A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84142A0016A166
1-phase(250V), Rated Current:16A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143B0180S080
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:180A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84144A0050R140
3-phase/4-Lines(520V), Rated Current:50A
Low profile type