電源ライン用EMCフィルタ

B84112B0000A020

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : B84112G0000B020 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2019年6月21日
最終受注日 : 2019年9月30日
最終出荷日 : 2019年12月31日
電源
単相
タイプ
B84112B (SIFI B)
特徴
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

形状 / 取付
箱型(その他)
小型
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

定格電流
2A
定格電圧 [AC]
250V
定格電圧 [DC]
250V
耐電圧1
DC1414V, 2s [line - line]
耐電圧2
漏洩電流 (Max.)
0.369mA
直流抵抗 (Typ.)

その他

端子
ファストン
動作温度範囲
-25~85°C
質量
Approx. 110g
性能
汎用特性
付加機能
安全規格
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939

製品情報

すべて閉じる すべて開く