電源ライン用EMCフィルタ

B84142A0030R122

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2019年6月21日
最終受注日 : 2019年9月30日
最終出荷日 : 2019年12月31日
電源
単相
タイプ
B84142A*R122 (Drive filter)
特徴
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

形状 / 取付
ブック
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

定格電流
30A
定格電圧 [AC]
300V
定格電圧 [DC]
300V
耐電圧1
DC1700V, 2s [line - line]
耐電圧2
漏洩電流 (Max.)
32mA [300V, 50Hz]
直流抵抗 (Typ.)
5mΩ

その他

端子
端子台
動作温度範囲
-25~100°C
質量
Approx. 1.7kg
性能
付加機能
安全規格
UL1283
CSA C22.2 No.8

製品情報

すべて閉じる すべて開く