電源ライン用EMCフィルタ

B84143B0600S020

製品ステータス
量産体制
電源
3相/3線
タイプ
B84143B*S020_S021_S024 (Drive filter)
特徴
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

形状 / 取付
箱型(その他)
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

定格電流
600A
定格電圧 [AC]
310/530V
定格電圧 [DC]
耐電圧1
DC2280V, 2s [line - line]
耐電圧2
漏洩電流 [デルタ結線] (Max.)
漏洩電流 [スター結線] (Max.)
13mA [530/310V, 50Hz]
直流抵抗 (Typ.)
52μΩ

その他

端子
バスバー
動作温度範囲
-25~100°C
質量
Approx. 22kg
性能
付加機能
安全規格
UL1283
CSA C22.2 No.8

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール