電源ライン用EMCフィルタ

B84143G0090R110

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : B84243A6083Z000 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2019年6月21日
最終受注日 : 2019年9月30日
最終出荷日 : 2019年12月31日
電源
3相/3線
タイプ
B84143G*R110 (Drive filter)
特徴
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

形状 / 取付
ブック
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

定格電流
90A
定格電圧 [AC]
520/300V
定格電圧 [DC]
耐電圧1
DC2250V, 2s [line - line]
耐電圧2
漏洩電流 [デルタ結線] (Max.)
漏洩電流 [スター結線] (Max.)
5mA [520/300V, 50Hz]
直流抵抗 (Typ.)
1.2mΩ

その他

端子
端子台
ワイヤ
動作温度範囲
-25~100°C
質量
Approx. 4.9kg
性能
付加機能
安全規格
UL1283
EN60939

製品情報

すべて閉じる すべて開く