電源ライン用EMCフィルタ
B84144A0050R120
|
|
寸法
| 形状 / 取付 |
|
| 詳細情報 |
電気的特性
| 定格電流 |
|
| 定格電圧 [AC] |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| 耐電圧1 |
|
| 耐電圧2 |
|
| 漏洩電流 [デルタ結線] (Max.) |
|
| 漏洩電流 [スター結線] (Max.) |
|
| 直流抵抗 (Typ.) |
|
その他
| 端子 |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 質量 |
|
| 性能 |
|
| 付加機能 |
|
| 安全規格 |
|
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
CeraLinkコンデンサ
B58035U5205M062
2 μF, 500 V
LxWxT=7.4x6x9.1 mm
インダクタ(コイル)
SLF10145T-5R6M3R2-PF
L=5.6μH
Rated current=3.2A
L x W x T :
10.1 x 10.1 x 4.5mm
インダクタ(コイル)
SLF6045T-2R2N3R3-3PF
L=2.2μH
Rated current=3.3A
L x W x T :
6 x 6 x 4.5mm
インダクタ(コイル)
SLF7032T-100M1R4-2PF
L=10μH
Rated current=1.4A
L x W x T :
7 x 7 x 3.2mm
電源ライン用EMCフィルタ
B84113H0000B030
1-phase(250V), Rated Current:3A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143D0050R127
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:50A
Book type
電源ライン用EMCフィルタ
B84144A0008R140
3-phase/4-Lines(520V), Rated Current:8A
Low profile type
電源ライン用EMCフィルタ
B84144A0016R120
3-phase/4-Lines(520V), Rated Current:16A
Low profile type
電源ライン用EMCフィルタ
B84144A0025R120
3-phase/4-Lines(520V), Rated Current:25A
Low profile type
電源ライン用EMCフィルタ
B84144A0036R120
3-phase/4-Lines(520V), Rated Current:36A
Low profile type