電源ライン用EMCフィルタ
B84144A0200R120
|
|
寸法
| 形状 / 取付 |
|
| 詳細情報 |
電気的特性
| 定格電流 |
|
| 定格電圧 [AC] |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| 耐電圧1 |
|
| 耐電圧2 |
|
| 漏洩電流 [デルタ結線] (Max.) |
|
| 漏洩電流 [スター結線] (Max.) |
|
| 直流抵抗 (Typ.) |
|
その他
| 端子 |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 質量 |
|
| 性能 |
|
| 付加機能 |
|
| 安全規格 |
|
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C0603C0G1E010C030BA
Capacitance=1pF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C1005C0G1H181J050BA
Capacitance=180pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CD90ZU2GA222MYGKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 9.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CD90ZU2GA222MYVKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 9.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
PhiCap™ コンデンサ
B32344E4202A080
Output[50Hz] = 20.8kvar
Output[60Hz] = 25kvar
Rated Voltage = 480VAC
DCリンク用コンデンサ
B32724A1505K000
5.0uF, 1200 V DC
22.0mm(W) x 36.5mm(H) x 31.5mm(L)
モーターラン・モーター起動用コンデンサ
B33331B6805J060
8uF, 450V AC
35mm(D) x 65mm(L)
インダクタ(コイル)
VLS252012ET-1R0N
L=1μH
Rated current=2.45A
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.2mm
電源ライン用EMCフィルタ
B84144A0066R120
3-phase/4-Lines(520V), Rated Current:66A
Low profile type
電源ライン用EMCフィルタ
B84144A0200R140
3-phase/4-Lines(520V), Rated Current:200A
Low profile type