電源ライン用EMCフィルタ

B84144B0250S121

製品ステータス
量産体制
電源
3相/4線
タイプ
B84144B*S120_S121 (4-line Filter)
特徴
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

形状 / 取付
箱型(その他)
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

定格電流
250A
定格電圧 [AC]
530/305V
定格電圧 [DC]
耐電圧1
DC2280V, 2s [line - line]
耐電圧2
漏洩電流 [デルタ結線] (Max.)
漏洩電流 [スター結線] (Max.)
25mA [530/305V, 50Hz]
直流抵抗 (Typ.)
68μΩ

その他

端子
バスバー
動作温度範囲
-25~100°C
質量
Approx. 16kg
性能
付加機能
安全規格
UL1283
CSA C22.2 No.8

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール