電源ライン用EMCフィルタ

B84743E0150R712

製品ステータス
量産体制
電源
3相/3線
タイプ
B84743*R712 (3-line filter)
特徴
SCCR 10kA
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

形状 / 取付
ブック
詳細情報
カタログを参照してください

電気的特性

定格電流
150A
定格電圧 [AC]
520/300V
定格電圧 [DC]
520V
耐電圧1
DC2720V, 2s [line - case]
耐電圧2
漏洩電流 [デルタ結線] (Max.)
2mA [200V, 60Hz]
漏洩電流 [スター結線] (Max.)
直流抵抗 (Typ.)
500μΩ

その他

端子
端子台
動作温度範囲
-25~100°C
質量
Approx. 4.5kg
性能
広帯域高減衰
付加機能
低漏洩電流
安全規格
UL60939
CSA C22.2 No.8
IEC60939-3

製品情報

すべて閉じる すべて開く