電源ライン用EMCフィルタ
B84771A0015A000
|
|
寸法
| 形状 / 取付 |
|
| 詳細情報 |
電気的特性
| 定格電流 |
|
| 定格電圧 [AC] |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| 耐電圧1 |
|
| 耐電圧2 |
|
| 漏洩電流 (Max.) |
|
| 直流抵抗 (Typ.) |
|
その他
| 端子 |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 質量 |
|
| 性能 |
|
| 付加機能 |
|
| 安全規格 |
|
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層型リード付きコンデンサ
FA22X7R2E474KNU06
Capacitance=0.47μF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
インダクタ(コイル)
MLG1005S9N1JT000
L=9.1nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
電源ライン用EMCフィルタ
B84111F0000M110
1-phase(250V), Rated Current:10A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84771A0008L000
1-phase(250V), Rated Current:8A
IEC Inlet type
電源ライン用EMCフィルタ
B84771A0010A000
1-phase(250V), Rated Current:10A
IEC Inlet type
電源ライン用EMCフィルタ
B84771A0012A000
1-phase(250V), Rated Current:12A
IEC Inlet type
電源ライン用EMCフィルタ
B84771A0015L000
1-phase(250V), Rated Current:15A
IEC Inlet type
電源ライン用EMCフィルタ
B84771A0016A000
1-phase(250V), Rated Current:16A
IEC Inlet type
電源ライン用EMCフィルタ
B84771A0020A000
1-phase(250V), Rated Current:20A
IEC Inlet type
電源ライン用EMCフィルタ
B84771A3015A000
1-phase(250V), Rated Current:15A
IEC Inlet(Snap-in) type