電源ライン用EMCフィルタ

B84776A0006A000

製品ステータス
量産体制
電源
単相
タイプ
B84776 (IEC-Plug filter)
特徴
ヒューズホルダ、スイッチ付き
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

形状 / 取付
IECインレット
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

定格電流
6A
定格電圧 [AC]
250V
定格電圧 [DC]
250V
耐電圧1
AC760V, 2s [line - line]
耐電圧2
漏洩電流 (Max.)
0.173mA [250V, 50Hz]
直流抵抗 (Typ.)

その他

端子
IECインレット
動作温度範囲
-25~85°C
質量
Approx. 90g
性能
汎用特性
付加機能
安全規格
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール