電源ライン用EMCフィルタ

PAN4820

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2021年1月12日
最終受注日 : 2022年3月1日
最終出荷日 : 2022年9月30日
販売対象地域
ワールドワイド
電源
直流
シリーズ
特徴
オプション
オプションラインナップ
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格電流
20A
定格電圧 [AC]
定格電圧 [DC]
76V
耐電圧
DC1500V, 60s [line - earth]
絶縁抵抗 (Min.)
100MΩ [DC500V, 1min.]
漏洩電流 (Max.)
直流抵抗 (Max.)
6mΩ
コモンモード減衰保証量 (Min.)
ディファレンシャルモード減衰保証量 (Min.)

形状と寸法

形状 / 取付
オンボード
長さ(L)
45.72mm Nom.
幅(W)
45.72mm Nom.
高さ(H)
17.7mm Nom.
質量
45g Typ.

その他

端子
ピン
動作温度範囲
-40~85°C
性能
汎用特性
付加機能
安全規格
UL60950-1
UL62368-1
CSA60950-1
CSA62368-1
EN62368-1

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...