電波暗室用EMCフィルタ
B84299C1101E313
|
|
デザインと寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 定格電流 |
|
| 定格電圧 |
|
| 最大挿入損失の最小周波数 |
|
| 最大挿入損失の最大周波数 |
|
| 定格電圧 |
|
その他
| ライン数 |
|
| 取付付属品 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
DCリンク用コンデンサ
B25654A8806K001
80µF, 850V DC
97.5mm (L) x 35.5(+2,5)mm (W) x 42.5mm (H)
力率改善用チョーク
PFC3519QM-231K07B-00
Output Power = 200W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 37 x 30 x 20 mm max.
電源ライン用EMCフィルタ
B84112B0000B030
1-phase(250V), Rated Current:3A
Small case type
スイッチングスパークギャップ
B88069X5903T502
Nominal Breakdown Voltage= 3000V
Approx. Discharge Peak Current= 50A