ノイズサプレッションフィルタ

MAF0603FAL470BT000

用途
一般グレード一般グレード
用途詳細
オーディオライン
特徴
BluetoothBluetoothバンド対策
WiFiWiFiバンド対策
シリーズ
MAF
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • ノイズサプレッションフィルタ:MAF0603
  • ノイズサプレッションフィルタ:MAF0603GW
  • ノイズサプレッションフィルタ:MAF

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
0.60mm ±0.03mm
幅(W)
0.30mm ±0.03mm
厚み(T)
0.33mm Max.
推奨ランドパターン(A)
0.25mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.30mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.30mm Nom.

電気的特性

インピーダンス (Typ.) at 1MHz
インピーダンス (Typ.) at 100MHz
47Ω
インピーダンス (Typ.) at 900MHz
インピーダンス (Typ.) at 1.7GHz
定格電流
200mA
直流抵抗 (Typ.)
直流抵抗 (Max.)
700mΩ

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
包装形態
テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
15000pcs
重量
0.0003g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...