ノイズサプレッションフィルタ

MAF1005FSA102AT000

用途
一般グレード一般グレード
用途詳細
オーディオライン
特徴
FM BandFMバンド対策
シリーズ
MAF
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:MLJ1005H
  • ノイズサプレッションフィルタ:MAF1005F
  • ノイズサプレッションフィルタ:MAF

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み(T)
0.70mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(A)
0.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.40mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.50mm Nom.

電気的特性

インピーダンス (Typ.) at 1MHz
インピーダンス (Typ.) at 100MHz
1kΩ
インピーダンス (Typ.) at 900MHz
インピーダンス (Typ.) at 1.7GHz
定格電流
230mA
直流抵抗 (Typ.)
750mΩ
直流抵抗 (Max.)
900mΩ

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
8000pcs
重量
0.001g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...