ノイズサプレッションフィルタ

MDF1005GAD102ATD25

用途
車載グレード車載グレード
用途詳細
車載
特徴
UHFUHFバンド対策
シリーズ
MDF
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:MLJ1005H
  • ノイズサプレッションフィルタ:MDF1005
  • ノイズサプレッションフィルタ:MAF

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み(T)
0.50mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(A)
0.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.40mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.50mm Nom.

電気的特性

インピーダンス (Typ.) at 1MHz
インピーダンス (Typ.) at 100MHz
190Ω
インピーダンス (Typ.) at 900MHz
1kΩ
インピーダンス (Typ.) at 1.7GHz
定格電流
550mA
直流抵抗 (Typ.)
530mΩ
直流抵抗 (Max.)
690mΩ

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.001g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...