ノイズサプレッションフィルタ

VFS5045SA151

用途
一般グレード一般グレード
用途詳細
家電機器
特徴
Conductive伝導ノイズ対策
シリーズ
VFS
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • ノイズサプレッションフィルタ:VFS5045
  • ノイズサプレッションフィルタ:VFS5045
  • ノイズサプレッションフィルタ:VFS5045

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
5.00mm ±0.30mm
幅(W)
5.00mm ±0.30mm
厚み(T)
4.50mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
2.10mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
4.00mm Nom.

電気的特性

インピーダンス (Typ.) at 1MHz
180Ω
インピーダンス (Typ.) at 100MHz
インピーダンス (Typ.) at 900MHz
インピーダンス (Typ.) at 1.7GHz
定格電流
1.3A
直流抵抗 (Typ.)
240mΩ
直流抵抗 (Max.)
312mΩ

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~105°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
1500pcs
重量
0.46g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...