フェライトコア

DNW45T4X1D-BW

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2022年6月3日
最終受注日 : 2023年3月31日
最終出荷日 : 2025年3月31日
コア形状
トロイダル(トロイダル)
特徴
TelecomFor Telecommunication
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
DNW45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細
生産中止カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
9.06mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
0.96mm²
Effective Magnetic Path Length
8.71mm
Effective Core Volume
8.36mm³
AL Value / (nH / N²)
580 ±25% (100kHz, 10Ts)
コアロス / (W / set) [Max.]
エアギャップ
0 mm
重量
45mg

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
4200±25%
飽和磁束密度 Bs / mT
450 (1194A/m, 25°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
150°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る