フェライトコア

H5B2T8X2X4

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : なし
コア形状
トロイダル(トロイダル)
特徴
TelecomFor Telecommunication
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
H5B2
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
4.53mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
3.84mm²
Effective Magnetic Path Length
17.4mm
Effective Core Volume
66.8mm³
AL Value / (nH / N²)
2000 ±25% (10kHz, 5Ts)
コアロス / (W / set) [Max.]
エアギャップ
0 mm
重量
360mg

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
7500±25%
飽和磁束密度 Bs / mT
420 (1194A/m, 25°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
130°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る