フェライトコア

H5C2RM8Z-12

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : なし
コア形状
RM(RM)
特徴
TelecomFor Telecommunication
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
H5C2
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
RM8
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
0.594mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
64mm²
Effective Magnetic Path Length
38mm
Effective Core Volume
2430mm³
AL Value / (nH / N²)
15200 +40,-30% (1kHz, 0.5mA, 100Ts)
コアロス / (W / set) [Max.]
エアギャップ
0 mm
重量
13g

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
10000±30%
飽和磁束密度 Bs / mT
400 (1194A/m, 25°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
120°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る